Vyberte svou polohu
Průmyslová odvětví
PřehledServis
PřehledŠkolení
PřehledProdej
PřehledSpolečnost
PřehledSkupiny produktů
PřehledProjektová řešení
PřehledeKonfigurátory a nástroje
PřehledPartnerství Certified Excellence
PřehledVyberte svou polohu
Plastová krytka
Hodí se pro valivá/kladková a kuličková vedení
Velikost = 20
Charakteristiky produktu | |
---|---|
Příslušenství pro |
Vodicí kolejnice |
Jmenovitá velikost [mm] |
20 |
Vnější průměr D [mm] |
9.4 |
Hmotnost [kg] |
0.01 |
Typ |
Samostatná krytka |
Rozměr D [mm] |
9.4 |
Typ dokumentu | Odkaz ke stažení |
---|---|
Katalogový list | R999000485?edition_enum=R999000485 |
Návod k obsluze | cf0e34b5-575a-40e7-9d28-615d0f9a2ef0 |