Vyberte svou polohu
Průmyslová odvětví
PřehledServis
PřehledŠkolení
PřehledProdej
PřehledSpolečnost
PřehledSkupiny produktů
PřehledProjektová řešení
PřehledeKonfigurátory a nástroje
PřehledPartnerství Certified Excellence
PřehledVyberte svou polohu
Charakteristiky produktu | |
---|---|
Mechanické příslušenství k lineárním osám |
Vodicí vložky do drážky T a pružiny |
Jmenovitá velikost [mm] |
M8 |
Utahovací moment upevňovacích šroubů [Nm] |
23 |
Hmotnost [kg] |
0.02 |
Utahovací moment upevňovacích šroubů Poznámka pod čarou |
v případě koeficientu tření 0,125, podle třídy pevnosti 8.8 |
Typ |
Vodicí vložka do drážky |
Rozměr Závit |
M8 |