Vyberte svou polohu
Průmyslová odvětví
PřehledServis
PřehledŠkolení
PřehledProdej
PřehledSpolečnost
PřehledSkupiny produktů
PřehledProjektová řešení
PřehledeKonfigurátory a nástroje
PřehledPartnerství Certified Excellence
PřehledVyberte svou polohu
Lineární sada (hliník)
2 momentová KP, tandem
Drážky kluzné dráhy = 2
Průměr hřídele d = 40
S hřídelem
K = délka hřídele podle specifikace (zkrácení)
Bez těsnění
Provedení: Normální
Charakteristiky produktu | |
---|---|
Průměr hřídele d [mm] |
40 |
Konstrukce vedení s kuličkovými pouzdry |
T - Tandemová |
Konstrukční série |
Točivý moment |
Dynamická nosnost C [N] |
10200 |
Zápatí dynamické nosnosti C |
Nosnost, když jsou obě kuličková pouzdra rovnoměrně zatížena. Nosnosti odpovídají minimálním hodnotám, neboť směr zatížení nemůže být vždy jasně definován. |
Max. zrychlení amax [m/s²] |
150 |
Maximální přípustná lineární rychlost vmax [m/s] |
3 |
Dynamický torzní moment únosnosti Mt [Nm] |
140 |
Vnější průměr D [mm] |
62 |
Statická nosnost C0 [N] |
8700 |
Poznámka pod čarou pro statickou nosnost C0 |
Nosnost, když jsou obě kuličková pouzdra rovnoměrně zatížena. Nosnosti odpovídají minimálním hodnotám, neboť směr zatížení nemůže být vždy jasně definován. |
Hmotnost m (kg/m) [kg/m] |
9.8 |
Přípustná okolní teplota |
- 10 °C ... + 80 °C |
Hmotnost [kg] |
0 |
Typ |
Lineární sada |
Rozměr B [mm] |
108 |
Rozměr D [mm] |
62 |
Rozměr E1 [mm] |
148 |
Rozměr E2 [mm] |
80 |
Rozměr H [mm] |
45 |
Rozměr H1 [mm] |
90 |
Rozměr L |
176 |
Typ dokumentu | Odkaz ke stažení |
---|---|
Katalogový list | c71b0252-e58d-4986-acf6-ba4e3a13d7b1 |
Návod k obsluze | c1ec028f-fd7f-46f6-9960-58d0bb673140 |