Vyberte svou polohu
Průmyslová odvětví
PřehledServis
PřehledŠkolení
PřehledProdej
PřehledSpolečnost
PřehledSkupiny produktů
PřehledProjektová řešení
PřehledeKonfigurátory a nástroje
PřehledPartnerství Certified Excellence
PřehledVyberte svou polohu
Válečková zatáčka horizontální STS VFplus 160 180°
Charakteristiky produktu | |
---|---|
Upozornění k materiálu |
Profil: Nerezavějící ocel 1.4301,Nosič kladky: PA 66,Kuličkové ložisko: Nerezavějící ocel 1.4301/FDA,Spojka: Nerezavějící ocel 1.4301,Válečky: PA |
Rozměr A [mm] [mm] |
1160 |
Informace o dodání |
Smontováno |
Rozsah dodávky |
Vč. upevňovacího materiálu pro montáž k traťovému profilu STS |
Úhel ohybu [α] [°] |
180 |
Efektivní délka kluzné kolejnice [m] |
5x 1,77 |
Efektivní délka řetězu [m] |
2x 1,77 |
Modifikace |
Další provedení obdržíte na vyžádání prostřednictvím našeho modifikačního oddělení. (COS@boschrexroth.de) |
Konstrukční velikost [b] [mm] |
160 |
Nezbytné příslušenství |
Kluzná kolejnice: Zjištění délky |
Hmotnost [kg] |
11.8 |
Typ dokumentu | Odkaz ke stažení |
---|---|
Katalogový list | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842547126 |
Odkaz ke stažení |
---|
3D CAD |