Vyberte svou polohu
Průmyslová odvětví
PřehledServis
PřehledŠkolení
PřehledProdej
PřehledSpolečnost
PřehledSkupiny produktů
PřehledProjektová řešení
PřehledeKonfigurátory a nástroje
PřehledPartnerství Certified Excellence
PřehledVyberte svou polohu
Kolébka WI/M
Charakteristiky produktu | |
---|---|
ESD |
ano |
Klasifikace čistého prostoru |
ISO třída 7 |
Suchý prostor [% relativní vlhkosti] |
<1 |
Rozsah dodávky |
Vč. upevňovacího materiálu pro montáž k dopravníkové trati ST 2/... nebo pásové trati BS 2/... |
Monitorovací oblast [mm] |
60 |
Doporučené příslušenství |
Bezdotykový spínač M12x1 s jmenovitou spínací vzdáleností SN = 4 mm (při jmenovité spínací vzdálenosti ≥ 4 nebo ≤ 4 není možný správný dotaz), konstrukční délka 70 mm,Pneumatický válcový spínač |
Hmotnost [kg] |
0.15 |
Typ dokumentu | Odkaz ke stažení |
---|---|
Katalogový list | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842530797 |
Návod k obsluze | search?s=download&q=3842530797 |
Odkaz ke stažení |
---|
3D CAD |