Vyberte svou polohu
Průmyslová odvětví
PřehledServis
PřehledKe stažení
PřehledŠkolení
PřehledProdej
PřehledSpolečnost
PřehledSkupiny produktů
PřehledProjektová řešení
PřehledeKonfigurátory a nástroje
PřehledPartnerství Certified Excellence
PřehledVyberte svou polohu
Hlavním úkolem zubových čerpadel s vnějším ozubením je přeměna mechanické energie (točivý moment a otáčky) na energii hydraulickou (objemový průtok a tlak). Kvůli snížení tepelných ztrát mají vnější zubové jednotky Rexroth velmi vysoké stupně účinnosti. Ty jsou realizovány štěrbinovým utěsněním závislým na tlaku a vysoce přesnou výrobní technikou.
Charakteristiky produktu | |
---|---|
Max. objemový průtok [l/min] |
78.4 |
Jmenovitá velikost [cm³/rev] |
28 |
Přerušovaný tlak max. [bar] |
180 |
Maximální otáčky [rpm] |
2800 |
Hnací hřídel |
Válcové SAE J744 19-1 (krátká verze) |
Směr otáčení |
Vpravo |
Přední víko |
2otvorové upevnění SAE J744 101-2 (B) |
Materiál krytu |
Hliník |
Hladina hluku |
Standardní hladina hluku |
Aplikace |
Obecné informace |
Výrobek |
Vnější zubová jednotka |
Funkce |
Čerpadlo |
Typová řada |
Typová řada N (20 ... 36 cm³/U) |
Stav série |
Šířka krytu 110 mm |
Verze |
S ochranou proti korozi, zakolíkováno |
Přívodní svorky |
Závit UN-2B, SAE O-kroužek |
Těsnicí materiál |
NBR |
Koncové víko |
Standard (GG) |
Non-standard version |
Odchylně od katalogového standardu, viz výkres |
Hmotnost [kg] |
5.57 |
Typ dokumentu | Odkaz ke stažení |
---|---|
Katalogový list | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=10091 |
Návod k obsluze | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_manual&q=07012-B |
Výkres s nabídkou | c7dcc248-0a58-4641-a155-91de248dde7d |
Odkaz ke stažení |
---|
3D CAD |
1510283023
Cena na vyžádání
R979052633
Cena na vyžádání