Sélectionner votre emplacement
Industries
AperçuService
AperçuEntreprise
AperçuGroupes de produits
AperçuOutils et eConfigurateurs
AperçuSélectionner votre emplacement
Le kit de programmation est un jeu de câbles servant à raccorder le Smart Flex Effector à un PC. Cela permet d’utiliser le Smart Flex Effector même sans un raccordement au robot correspondant à l’aide de l’outil SFE (téléchargeable à partir du Rexroth Store également) L’outil SFE permet d’utiliser et de lire le Smart Flex Effector et de mettre à jour le firmware.
Le jeu comprend un câble de raccordement (connexion SFE/PC, alimentation électrique), un module de puissance (alimentation électrique, type C) et un adaptateur USB – RS485 (pour la conversion de signaux).
ATTENTION: Ce kit de programmation comprend un module de puissance de type C. En outre, le kit de programmation est disponible avec un module de puissance de type A, pouvant être commandé sur R124000031.
Attributs du produit | |
---|---|
Catalogue "Smart Flex Effector" |
Kit de programmation |
Poids [kg] |
0.6 |