El kit de programación es un juego de cables para conectar Smart Flex Effector a un PC. De este modo también se puede utilizar Smart Flex Effector sin una conexión al robot correspondiente con ayuda de la herramienta SFE (disponible para descarga también en Rexroth Store). Mediante la herramienta SFE se puede manejar y leer Smart Flex Effector, así como actualizar el firmware.
El juego incluye un cable de conexión (conexión SFE/PC, suministro de corriente), una fuente de alimentación (suministro de corriente, tipo C), así como un adaptador USB - RS485 (para la conversión de señales).
ATENCIÓN: Este kit de programación incluye una fuente de alimentación tipo C. Además, el kit de programación está disponible con una fuente de alimentación tipo A, puede pedirse en R124000031.

Atributos de productos

Accesorios Smart Flex Effector

Kit de programación

Peso [kg]

0.6

Para este producto se han encontrado repuestos en nuestro Catálogo de repuestos.

Abrir el catálogo