Seleccione su localización
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalSeleccione su localización
Conexión de enchufe acodada para patines de bolas y de rodillos sobre raíl
Giratorio
Rosca M6
Atributos de productos | |
---|---|
Accesorios para |
Patín |
Tamaño nominal [mm] |
M6 |
Peso [kg] |
0.02 |
Indicación de producto |
Presión de lubricación máxima: 30 bar (en bomba con palanca manual, presionar lentamente). |
Dimensión d [mm] |
6 |
Dimensión d tolerancia [mm] |
±0.1 |
Dimensión G de rosca |
M6 |
Dimensión L |
20.8 |
Dimensión L1 |
18.1 |
Dimensión SW [mm] |
9 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Instrucciones de servicio | cf0e34b5-575a-40e7-9d28-615d0f9a2ef0 |
Vínculo de descarga |
---|
3D CAD |