Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewDescargas
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Junta adicional para patines de bolas sobre raíl
Tamaño 25
Product attributes | |
---|---|
Accesorios para |
Patín |
Tamaño nominal [mm] |
20 |
Peso [kg] |
0.03 |
Nota al pie de página de tamaño |
No para patines de bolas F.N (brida ... bajo) y S.N (estrecho ... bajo) |
Dimensión A4 (perfil guía) [mm] |
47 |
Dimensión B3 [mm] |
4.9 |
Dimensión B4 [mm] |
2.5 |
Dimensión B5 (perfiles guía) [mm] |
3.3 |
Dimensión diámetro S12 (perfiles guía) [mm] |
7 |
Dimensión diámetro S9 (perfiles guía) [mm] |
4 |
Dimensión E8 (perfiles guía) [mm] |
38.3 |
Dimensión E9 (perfiles guía) [mm] |
11 |
Dimensión H3 [mm] |
29 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | R999000485?edition_enum=R999000485 |
Manual | cf0e34b5-575a-40e7-9d28-615d0f9a2ef0 |