Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewDescargas
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Juego de juntas para patines de bolas sobre raíl
Sin/con banda de protección
Tamaño 25
Product attributes | |
---|---|
Accesorios para |
Patín |
Tamaño nominal [mm] |
25 |
Peso [kg] |
0.07 |
Nota al pie de página de tamaño |
No para patines de bolas F.N (brida ... bajo) y S.N (estrecho ... bajo) |
Tipo |
sin/con banda de protección |
Dimensión A4 (perfil guía) [mm] |
47 |
Dimensión B3 [mm] |
6.9 |
Dimensión B4 [mm] |
4.5 |
Dimensión diámetro S12 (perfiles guía) [mm] |
7 |
Dimensión diámetro S9 (perfiles guía) [mm] |
4 |
Dimensión E8 (perfiles guía) [mm] |
38.3 |
Dimensión E9 (perfiles guía) [mm] |
11 |
Dimensión H3 [mm] |
29 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | R999000485?edition_enum=R999000485 |
Manual | cf0e34b5-575a-40e7-9d28-615d0f9a2ef0 |