Seleccione su localización
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalSeleccione su localización
Fuelles (resistentes al calor) para patines de bolas sobre raíl
Tipo 6: con unidad de lubricación adicional y chapa final
Tamaño = 25
Atributos de productos | |
---|---|
Accesorios para |
Patín |
Tamaño nominal [mm] |
25 |
Altura patín con raíl guía [mm] |
36 |
Peso [kg] |
0 |
Nota al pie de página de factor U |
Factor de cálculo (véanse las Indicaciones de proyecto) |
Tipo |
Tipo 6 |
Dimensión A4 (perfil guía) [mm] |
62 |
Dimensión B3 [mm] |
12 |
Dimensión H [mm] |
36 |
Dimensión H3 [mm] |
39 |
Dimensión H4 [mm] |
44.5 |
Dimensión K3 (perfiles guía) [mm] |
6 |
Dimensión W [mm] |
25.9 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Instrucciones de servicio | cf0e34b5-575a-40e7-9d28-615d0f9a2ef0 |