Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewDescargas
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Elementos de bloqueo hidráulicos KWH, FLS para patines de bolas sobre raíl
Tamaño = 25
Adecuado para todos los raíles guía de bolas SNS
Product attributes | |
---|---|
Accesorios para |
Patín |
Tamaño nominal [mm] |
25 |
Ancho patín [mm] |
70 |
Altura de patín [mm] |
29.5 |
Altura patín con raíl guía [mm] |
36 |
Fuerza de sujeción [N] |
2200 |
Temperatura ambiente admisible |
0 °C ... +70 °C |
Peso [kg] |
1.12 |
Nota al pie de página 1 de fuerza de sujeción |
La prueba se realiza en estado montado con una capa de lubricante aceitoso (ISO-VG 68). Fuerza de sujeción admisible, véase "Datos técnicos y cálculos"". |
Nota al pie de página 2 de fuerza de sujeción |
A 100 bar |
Nota al pie de página de volumen de absorción |
Por proceso de sujeción |
Volumen de absorción [cm³] |
0.6 |
Dimensión A (perfiles guía) [mm] |
70 |
Dimensión B1 [mm] |
92 |
Dimensión E1 [mm] |
57 |
Dimensión E2 (perfiles guía) [mm] |
45 |
Dimensión E3 (perfiles guía) [mm] |
40 |
Dimensión F [mm] |
8 |
Dimensión H [mm] |
36 |
Dimensión H1 (perfiles guía) [mm] |
29.5 |
Dimensión N1 (perfiles guía) [mm] |
9 |
Dimensión N2 (perfiles guía) [mm] |
7 |
Dimensión S1 (perfiles guía) [mm] |
6.8 |
Dimensión S2 diámetro de la rosca (perfiles guía) [mm] |
M8 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | 9549cc32-a950-4fd4-b4d3-1d6afc5fe2f0 |
Manual | cf0e34b5-575a-40e7-9d28-615d0f9a2ef0 |