MLC - Motion Control XM

La famille de la plateforme de commande compacte XM offre la technologie matérielle la plus récente dans un boîtier de design robuste au format S20. Elle combine la haute aptitude en temps réel d'Automation Bus Sercos avec la flexibilité et la performance élevée de la famille E/S S20 en un système d'automatisation modulaire et complet.

• Sercos intégré, PROFIBUS et Multi-Ethernet en option
• Extension de fonctions simple par modules d’extension (communication, technologie)
• Intégration E/S simple par S20 à montage en série ou par l’ajout de stations E/S décentralisées par différents bus de terrain
• Traitement rapide des données de processus E/S dans les différents modes de service (asynchrone, isochrone, cyclique)
• Temps de cycle API jusqu’à 250 µs