Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Elemento pneumatico di frenatura MBPS*), FLS per guide a sfere su rotaia
Grandezza = 25
Adatti a tutte le rotaie a sfere SNS
*)Zimmer GmbH
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Accessori per |
Pattini |
Grandezza nominale [mm] |
25 |
Larghezza del pattino [mm] |
75 |
Lunghezza del pattino [mm] |
44 |
Altezza del pattino [mm] |
32.5 |
Altezza del pattino con rotaia di guida [mm] |
36 |
Nota a piè pagina per forza di tenuta energia elastica con raccordo aria stand* |
Forza di bloccaggio mediante energia elastica a 6 bar. La verifica avviene in versione montata con uno strato di lubrificante in olio (ISO-VG 68). |
Temperatura ambiente ammissibile |
0 °C ... +70 °C |
Peso [kg] |
0.73 |
teor. (litri normali) raccordo aria standard [dm³/corsa] |
0.048 |
Dimensione A (guide su rotaia profilata) [mm] |
75 |
Dimensione A1 (guide su rotaia profilata) [mm] |
49 |
Dimensione B (guide su rotaia profilata) [mm] |
44 |
Dimensione B1 [mm] |
21 |
Dimensione D1 [mm] |
22 |
Dimensione D2 [mm] |
22 |
Dimensione E1 [mm] |
20 |
Dimensione E3 (guide su rotaia profilata) [mm] |
21 |
Dimensione F1 [mm] |
6.5 |
Dimensione F2 [mm] |
16.5 |
Dimensione H [mm] |
36 |
Dimensione H1 (guide su rotaia profilata) [mm] |
32.5 |
Dimensione H2 (guide su rotaia profilata) [mm] |
20 |
Dimensione N3 (guide su rotaia profilata) [mm] |
8 |
Dimensione S2 diametro della filettatura (guide su rotaia profilata) [mm] |
M6 |
Nota a piè pagina dimensione H1 |
Pattini a sfere .H. (...Hoch (alti)...) Piastra distanziale necessaria. |
Altezza della rotaia di guida H2 [mm] |
20 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | 202ad240-6c5d-4cf6-ac4f-71d7b13c9683 |
Manuale d’uso | cf0e34b5-575a-40e7-9d28-615d0f9a2ef0 |