Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Elemento di serraggio manuale HK*) per guide a sfere su rotaia/guide a rulli su rotaia
Grandezza = 25
Adatto per tutte le rotaie a sfere/a rulli SNS
*)Zimmer GmbH
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Accessori per |
Pattini |
Grandezza nominale [mm] |
25 |
Coppia di serraggio [Nm] |
7 |
Larghezza del pattino [mm] |
70 |
Lunghezza del pattino [mm] |
30 |
Altezza del pattino [mm] |
29 |
Altezza del pattino con rotaia di guida [mm] |
36 |
Forza di tenuta [N] |
1200 |
Temperatura ambiente ammissibile |
0 °C ... +70 °C |
Peso [kg] |
0.42 |
Nota a piè pagina 1 forza di tenuta |
La verifica avviene in versione montata con uno strato di lubrificante in olio (ISO-VG 68). |
Dimensione A (guide su rotaia profilata) [mm] |
70 |
Dimensione B (guide su rotaia profilata) [mm] |
30 |
Dimensione C [mm] |
29.3 |
Dimensione E1 [mm] |
20 |
Dimensione E2 (guide su rotaia profilata) [mm] |
20 |
Dimensione E3 (guide su rotaia profilata) [mm] |
5 |
Dimensione H [mm] |
36 |
Dimensione H1 (guide su rotaia profilata) [mm] |
29 |
Dimensione L |
64 |
Dimensione L1 |
38.5 |
Dimensione L2 [mm] |
41.5 |
Dimensione N3 (guide su rotaia profilata) [mm] |
7 |
Dimensione S2 diametro della filettatura (guide su rotaia profilata) [mm] |
M6 |
Nota a piè pagina dimensione H1 |
Pattini a rulli/sfere .H. (...Hoch (alti)...) Piastra distanziale necessaria. |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | 202ad240-6c5d-4cf6-ac4f-71d7b13c9683 |
Manuale d’uso | cf0e34b5-575a-40e7-9d28-615d0f9a2ef0 |