Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Elemento idraulici di serraggio KWH*), FLS per guide su rotaia a sfere
Grandezza = 25
Adatti a tutte le rotaie a sfere SNS
*)Zimmer GmbH
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Accessori per |
Pattini |
Grandezza nominale [mm] |
25 |
Larghezza del pattino [mm] |
70 |
Altezza del pattino [mm] |
29.5 |
Altezza del pattino con rotaia di guida [mm] |
36 |
Forza di tenuta [N] |
2200 |
Temperatura ambiente ammissibile |
0 °C ... +70 °C |
Peso [kg] |
1.12 |
Nota a piè pagina 1 forza di tenuta |
La verifica avviene in versione montata con uno strato di lubrificante in olio (ISO-VG 68). Per la forza di bloccaggio consentita, vedi "Dati tecnici e calcoli". |
Nota a piè pagina 2 forza di tenuta |
Con 100 bar |
Volume di assorbimento nota a piè pagina |
Per ogni processo di bloccaggio |
Volume di assorbimento [cm³] |
0.6 |
Dimensione A (guide su rotaia profilata) [mm] |
70 |
Dimensione B1 [mm] |
92 |
Dimensione E1 [mm] |
57 |
Dimensione E2 (guide su rotaia profilata) [mm] |
45 |
Dimensione E3 (guide su rotaia profilata) [mm] |
40 |
Dimensione F [mm] |
8 |
Dimensione H [mm] |
36 |
Dimensione H1 (guide su rotaia profilata) [mm] |
29.5 |
Dimensione N1 (guide su rotaia profilata) [mm] |
9 |
Dimensione N2 (guide su rotaia profilata) [mm] |
7 |
Dimensione S1 (guide su rotaia profilata) [mm] |
6.8 |
Dimensione S2 diametro della filettatura (guide su rotaia profilata) [mm] |
M8 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | 202ad240-6c5d-4cf6-ac4f-71d7b13c9683 |
Manuale d’uso | cf0e34b5-575a-40e7-9d28-615d0f9a2ef0 |