Elemento pneumatico di serraggio MKS*) per guide a sfere su rotaia
Grandezza = 25
Adatti a tutte le rotaie a sfere SNS
*)Zimmer GmbH

  • Hohe axiale Haltekräfte bei kurzer Bauform
  • Dynamische und statische Stabilisierung in Achsrichtung
  • Einfaches Prinzip der mechanischen Umgriffklemmung bei LCP und LCPS mit günstigem Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Einfache Montage
  • Klemmt drucklos (mit Federenergie) bei Druckabfall über das dual wirkende Keilschiebergetriebe mit zwei Federpaketen
  • Stahlgehäuse chemisch vernickelt
  • Hohe axiale und horizontale Steifigkeit
  • Präzise Positionierung
  • Höhere Haltekraft durch Plus-Luftanschluss
  • Entspannung pneumatisch. Öffnungsdruck 5,5 - 8 bar
  • 5 Mio. Klemmzyklen (B10d-Wert) ‒ bei PLUS-Anschluss wird B10d-Wert nicht erreicht
  • Ein integriertes Schnellentlüftungsventil sorgt für kurze Reaktionszeiten

Caratteristiche del prodotto

Accessori per

Pattini

Esecuzione

tutte le rotaie a sfere SNS

Grandezza nominale [mm]

25

Larghezza del pattino [mm]

75

Lunghezza del pattino [mm]

35

Altezza del pattino [mm]

32.5

Altezza del pattino con rotaia di guida [mm]

36

Nota a piè pagina per forza di tenuta energia elastica con raccordo aria stand*

Forza di bloccaggio mediante energia elastica. La verifica avviene in versione montata con uno strato di lubrificante in olio (ISO-VG 68).

Temperatura ambiente ammissibile

​0 °C ... +70 °C

Peso [kg]

0.49

Nota a piè pagina per forza di tenuta energia elastica con raccordo aria plus

Aumento della forza di bloccaggio mediante un rifornimento di aria supplementare alla connessione aria positiva con 6,0 bar. Processo di commutazione mediante valvola a 5/2 o a 5/3 vie.

teor. (litri normali) raccordo aria standard [dm³/corsa]

0.021

Dimensione A (guide su rotaia profilata) [mm]

75

Dimensione A1 (guide su rotaia profilata) [mm]

49

Dimensione B (guide su rotaia profilata) [mm]

35

Dimensione D [mm]

22

Dimensione E1 [mm]

20

Dimensione E2 (guide su rotaia profilata) [mm]

20

Dimensione E3 (guide su rotaia profilata) [mm]

5

Dimensione F1 [mm]

7

Dimensione F2 [mm]

30

Dimensione H [mm]

36

Dimensione H1 (guide su rotaia profilata) [mm]

32.5

Dimensione H2 (guide su rotaia profilata) [mm]

20

Dimensione N3 (guide su rotaia profilata) [mm]

8

Dimensione S2 diametro della filettatura (guide su rotaia profilata) [mm]

M6

Dimensione X (guide su rotaia profilata) [mm]

5.5

Nota a piè pagina dimensione H1

Pattini a sfere .H. (...Hoch (alti)...) Piastra distanziale necessaria.

Altezza della rotaia di guida H2 [mm]

20

Tipo di documento Link per il download
Scheda dati 202ad240-6c5d-4cf6-ac4f-71d7b13c9683
Manuale d’uso cf0e34b5-575a-40e7-9d28-615d0f9a2ef0

Link per il download
3D CAD
3D CAD

Per questo prodotto è possibile trovare le parti di ricambio nel nostro catalogo

Apri catalogo ricambi