Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Tubo flessibile in plastica Ø 3 mm
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Accessori per |
Pattini |
Grandezza nominale [mm] |
Ø 3 |
Peso [kg] |
0.01 |
Dimensione L |
50 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Manuale d’uso | cf0e34b5-575a-40e7-9d28-615d0f9a2ef0 |