Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Soffietto (standard) per guide a sfere su rotaia
Tipo 2: Con telaio di fissaggio e terminale di fissaggio
Grandezza = 25
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Accessori per |
Pattini |
Grandezza nominale [mm] |
25 |
Altezza del pattino con rotaia di guida [mm] |
36 |
Peso [kg] |
0 |
Fattore U nota a piè pagina |
Fattore di calcolo (vedi note per la progettazione) |
Tipo |
Tipo 2 |
Dimensione A4 (guida su rotaia profilata) [mm] |
45 |
Dimensione B3 [mm] |
12 |
Dimensione H [mm] |
36 |
Dimensione H3 [mm] |
28.5 |
Dimensione H4 [mm] |
35 |
Dimensione K3 (guide su rotaia profilata) [mm] |
6 |
Dimensione W [mm] |
12.9 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Manuale d’uso | cf0e34b5-575a-40e7-9d28-615d0f9a2ef0 |