Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Piastra di lubrificazione per nipplo di lubrificazione standard per guide a sfere su rotaia (non FN e SN)
Materiale: Alluminio
Grandezza 25
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Accessori per |
Pattini |
Grandezza nominale [mm] |
25 |
Altezza del pattino con rotaia di guida [mm] |
36 |
Peso [kg] |
0.04 |
Grandezza nota a pié pagina |
Non per pattini a sfere F.N (Flangiato ... Basso) e S.N (Stretto ... Basso) |
Dimensione A4 (guida su rotaia profilata) [mm] |
47 |
Dimensione B3 [mm] |
15 |
Dimensione B4 [mm] |
12 |
Dimensione H [mm] |
36 |
Dimensione H3 [mm] |
28.3 |
Dimensione K2 (guide su rotaia profilata) [mm] |
6 |
Dimensione K3 (guide su rotaia profilata) [mm] |
6 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Manuale d’uso | cf0e34b5-575a-40e7-9d28-615d0f9a2ef0 |