Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Guarnizione frontale per guide a sfere su rotaia
Grandezza 25
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Accessori per |
Pattini |
Grandezza nominale [mm] |
20 |
Peso [kg] |
0.03 |
Grandezza nota a pié pagina |
Non per pattini a sfere F.N (Flangiato ... Basso) e S.N (Stretto ... Basso) |
Dimensione A4 (guida su rotaia profilata) [mm] |
47 |
Dimensione B3 [mm] |
4.9 |
Dimensione B4 [mm] |
2.5 |
Dimensione B5 (guide su rotaia profilata) [mm] |
3.3 |
Dimensione diametro S12 (guide su rotaia profilata) [mm] |
7 |
Dimensione diametro S9 (guide su rotaia profilata) [mm] |
4 |
Dimensione E8 (guide su rotaia profilata) [mm] |
38.3 |
Dimensione E9 (guide su rotaia profilata) [mm] |
11 |
Dimensione H3 [mm] |
29 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | R999000485?edition_enum=R999000485 |
Manuale d’uso | cf0e34b5-575a-40e7-9d28-615d0f9a2ef0 |