Elemento pneumatico di serraggio LCP*) per guide a sfere su rotaia
Grandezza = 25
Adatti a tutte le rotaie a sfere SNS
*)Zimmer GmbH

  • Hohe axiale Haltekräfte bei kurzer Bauform
  • Dynamische und statische Stabilisierung in Achsrichtung
  • Einfaches Prinzip der mechanischen Umgriffklemmung bei LCP und LCPS mit günstigem Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Einfache Montage
  • Klemmt mit Druck (pneumatisch) durch mechanische Umgriffklemmung
  • Stahlgehäuse chemisch vernickelt
  • Hohe axiale und horizontale Steifigkeit
  • Präzise Positionierung
  • Stufenlos regelbarer Druck von 5,5 - 8 bar
  • Kurze Entspannungszyklen
  • Entspannung mit Federkraft. Eine vorgespannte Rückstellfeder ermöglicht kurze Entspannungszyklen.
  • Passend für alle Kugelschienen SNS

Caratteristiche del prodotto

Accessori per

Pattini

Grandezza nominale [mm]

25

Larghezza del pattino [mm]

61.4

Lunghezza del pattino [mm]

41

Altezza del pattino [mm]

32.5

Altezza del pattino con rotaia di guida [mm]

36

Nota a piè pagina per forza di tenuta energia elastica con raccordo aria stand*

Forza di bloccaggio mediante energia elastica a 6 bar. La verifica avviene in versione montata con uno strato di lubrificante in olio (ISO-VG 68).

Temperatura ambiente ammissibile

​0 °C ... +60 °C

Peso [kg]

0.27

teor. (litri normali) raccordo aria standard [dm³/corsa]

0.015

Dimensione A (guide su rotaia profilata) [mm]

61.4

Dimensione B (guide su rotaia profilata) [mm]

41

Dimensione E1 [mm]

23.9

Dimensione E2 (guide su rotaia profilata) [mm]

9.5

Dimensione E3 (guide su rotaia profilata) [mm]

9.75

Dimensione F1 [mm]

6.5

Dimensione F2 [mm]

36

Dimensione H [mm]

36

Dimensione H1 (guide su rotaia profilata) [mm]

32.5

Dimensione H3 [mm]

24.55

Dimensione N3 (guide su rotaia profilata) [mm]

7.7

Dimensione S2 diametro della filettatura (guide su rotaia profilata) [mm]

M5

Dimensione X (guide su rotaia profilata) [mm]

6.5

Nota a piè pagina dimensione H1

Pattini a sfere .H. (...Hoch (alti)...) Piastra distanziale necessaria.

Tipo di documento Link per il download
Scheda dati 202ad240-6c5d-4cf6-ac4f-71d7b13c9683
Manuale d’uso cf0e34b5-575a-40e7-9d28-615d0f9a2ef0

Link per il download
3D CAD

Per questo prodotto è possibile trovare le parti di ricambio nel nostro catalogo

Apri catalogo ricambi