Safe Logic

SafeLogic es el control de seguridad potente y programable para soluciones certificadas en conformidad con la IEC 61508 hasta SIL3, EN 62061 hasta SILCL3 y EN ISO 13849-1 hasta cat. 4 y PL e. Es especialmente adecuado para máquinas completas y extensas instalaciones con periféricos repartidos de forma descentralizada. En lo que respecta al hardware, SafeLogic amplía los componentes de control estándar CML con un módulo funcional. Ello permite el procesamiento centralizado de aplicaciones seguras y no seguras con un único control. Los periféricos estándar y de seguridad como los módulos de entrada/salida y los accionamientos se conectan de modo uniforme con el control a través de interfaces de comunicación idénticas. La programación de seguridad se hace de forma homogénea con IndraWorks y siguiendo el estándar PLCopen Safety. Junto con el bus de automatización Sercos, el protocolo de seguridad CIPsafety on Sercos y la familia de accionamientos IndraDrive con SafeMotion se consigue una interacción sencilla como soluciones globales Motion Control certificadas.