Wybierz lokalizację
Produkty
PrzeglądBranże
PrzeglądSerwis
PrzeglądGrupy produktów
PrzeglądInżynieria
PrzeglądeKonfiguratory i narzędzia
PrzeglądRozwiązania dla automatyzacji przemysłu
PrzeglądOferty pracy
PrzeglądWybierz lokalizację
Profil nośny 40x40L R, 20xL=6070 mm
Cechy produktów | |
---|---|
Stan dostawy |
Jednostka opakowania o długości standardowej |
Wymiar siatki rastrowej [mm] |
40 |
Przekrój |
40x40L R |
Rowek profilowy |
10 |
Otwarte rowki |
2 |
ESD |
tak |
Wymiary |
40x40 |
Typ profilu |
okrągły |
Kolor |
W kolorze naturalnym |
Jednostka dostawy |
20 |
Powierzchnia profilu [A] [cm²] |
5 |
Moment oporności w kierunku Y [Wy] [cm³] |
3.6 |
Geometryczny moment bezwładności w kierunku Y [ly] [cm⁴] |
7.2 |
Moment bezwładności przy skręcaniu [It] [cm⁴] |
2.5 |
Moment oporności w kierunku X [Wx] [cm³] |
3.6 |
Masa [m] |
1.3 |
Długość [L] |
6070 |
Geometryczny moment bezwładności w kierunku X [lx] [cm⁴] |
7.2 |
Materiał |
Aluminium, eloksalowane |
Moment wytrzymałości na skręcanie [Wt] [cm³] |
2 |
Zalecane akcesoria |
Zaślepka 40x40 R, szary ostrzegawczy,Zaślepka 40x40 R, czarna |
Masa [kg] |
186 |
Typ dokumentu | Łącze do pobierania |
---|---|
Karta katalogowa | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842529359 |
Łącze do pobierania |
---|
3D CAD |