Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewDescargas
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Unidad de lubricación adicional para patines de bolas sobre raíl
Tamaño 25
Product attributes | |
---|---|
Accesorios para |
Patín |
Tamaño nominal [mm] |
25 |
Par de apriete [Nm] |
0.6 |
Altura patín con raíl guía [mm] |
36 |
Temperatura de servicio (mín. … máx.) |
+60 °C |
Peso [kg] |
0.06 |
Temperatura máxima de servicio [°C] |
+60 |
Dimensión A4 (perfil guía) [mm] |
47 |
Dimensión B3 [mm] |
13 |
Dimensión E8 (perfiles guía) [mm] |
38.3 |
Dimensión E9 (perfiles guía) [mm] |
11.5 |
Dimensión H [mm] |
36 |
Dimensión H3 [mm] |
29.3 |
Dimensión K2 (perfiles guía) [mm] |
5 |
Dimensión K3 (perfiles guía) [mm] |
5.5 |
Dimensión K4 (perfiles guía) [mm] |
5.5 |
Document type | Download link |
---|---|
Manual | cf0e34b5-575a-40e7-9d28-615d0f9a2ef0 |