Rascador de chapa para patines de bolas sobre raíl
Tamaño = 25

  • Material: Acero resistente a la corrosión según DIN EN 10088
  • Modelo: pulido
  • Modelo de precisión con entre 0,1 y 0,3 mm de separación máxima

Atributos de productos

Accesorios para

Patín

Tamaño nominal [mm]

25

Peso [kg]

0.02

Tipo

Con banda de protección

Dimensión A4 (perfil guía) [mm]

47

Dimensión B3 [mm]

3.4

Dimensión B4 [mm]

1

Dimensión diámetro S12 (perfiles guía) [mm]

7

Dimensión diámetro S9 (perfiles guía) [mm]

4

Dimensión E8 (perfiles guía) [mm]

38.3

Dimensión E9 (perfiles guía) [mm]

11

Dimensión H3 [mm]

29.5

Tipo de documento Vínculo de descarga
Manual cf0e34b5-575a-40e7-9d28-615d0f9a2ef0

Open new tab to see further spare parts in our Spare Parts Catalog.

Open Spare Parts Catalog