Seleccione su localización
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalSeleccione su localización
Placa de lubricación para engrasador G 1/8 para patines de bolas sobre raíl (no disponible para FN ni SN)
Material: Aluminio
Tamaño 25
Atributos de productos | |
---|---|
Accesorios para |
Patín |
Tamaño nominal [mm] |
25 |
Altura patín con raíl guía [mm] |
36 |
Peso [kg] |
0.06 |
Nota al pie de página de tamaño |
No para patines de bolas F.N (brida ... bajo) y S.N (estrecho ... bajo) |
Dimensión A4 (perfil guía) [mm] |
57 |
Dimensión B3 [mm] |
19 |
Dimensión B4 [mm] |
16 |
Dimensión H [mm] |
36 |
Dimensión H3 [mm] |
28.3 |
Dimensión K2 (perfiles guía) [mm] |
8 |
Dimensión K3 (perfiles guía) [mm] |
7 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Instrucciones de servicio | cf0e34b5-575a-40e7-9d28-615d0f9a2ef0 |