Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewDescargas
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Placa de lubricación de engrasador estándar para patines de bolas sobre raíl (no disponible para FN ni SN)
Material: Aluminio
Tamaño 25
Product attributes | |
---|---|
Accesorios para |
Patín |
Tamaño nominal [mm] |
25 |
Altura patín con raíl guía [mm] |
36 |
Peso [kg] |
0.04 |
Nota al pie de página de tamaño |
No para patines de bolas F.N (brida ... bajo) y S.N (estrecho ... bajo) |
Dimensión A4 (perfil guía) [mm] |
47 |
Dimensión B3 [mm] |
15 |
Dimensión B4 [mm] |
12 |
Dimensión H [mm] |
36 |
Dimensión H3 [mm] |
28.3 |
Dimensión K2 (perfiles guía) [mm] |
6 |
Dimensión K3 (perfiles guía) [mm] |
6 |
Document type | Download link |
---|---|
Manual | cf0e34b5-575a-40e7-9d28-615d0f9a2ef0 |