Válassza ki a helyszínét
Iparágak
ÁttekintésSzerviz
ÁttekintésTermékcsoportok
ÁttekintésMérnöki tervezés
ÁttekintéseKonfigurátorok és segédeszközök
ÁttekintésIpar 4.0 megoldások
ÁttekintésRaktárautomatizálás és intralogisztika
ÁttekintésPótalkatrészek
ÁttekintésMagyar nyelvű képzések
ÁttekintésCertified Excellence
ÁttekintésVálassza ki a helyszínét
Keresztirányú emelőegység HQ 2/O
Terméktulajdonságok | |
---|---|
ESD |
igen |
Szerelési hely [AO] |
0 = 45 x 80,1 = 45 x 100,2 = 50 x 100 |
Előnyben részesített értékek [mm] |
160,240,320,400,480,640,800 |
Értesítés |
Pneumatikus berendezés PN = 2: Emelőállás felső és középső állás,Pneumatikus berendezés PN = 3: Emelőállás felső, középső és alsó állás |
Szállítási terjedelem |
Rögzítőanyaggal,Pneumatikus berendezés 2 vagy 3 helyzethez,Készlet az elektromos pozíciólekérdezéshez |
Szállítási megjegyzés |
Felszerelve |
Pneumatikus dugós csavarcsatlakozások [Ø] [mm] |
6 |
szükséges sűrítettlevegő-csatlakozó [pmax] [bar] |
6 |
szükséges sűrítettlevegő-csatlakozó [pmin] [bar] |
4 |
Szükséges kiegészítő tartozékok |
Pozíciólekérdezésenként 1x érzékelő M12x1, névleges kapcsolási távolság SN = 4 mm,Szalagszakasz BS 2/T, BS 2/TE hajtáshoz,HQ 2/T tandem kivitelnél,Túlhajtó készlet HQ 2/O hajtásnál szalagszakasszal,Védőszekrények SK 2/B |
Javasolt tartozékok |
Csillapító DA 2/60 munkadarabtartó kizsilipeléséhez vn> > 9 m/perc esetén:,Ütközők WI 2/…, WI/M és csillapító DA 2/60, DA 2/100-C BG 2-höz munkadarabtartó bezsilipeléséhez |
Súly [kg] |
0 |
Dokumentumtípus | Letöltési hivatkozás |
---|---|
Adatlap | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842998113 |
Üzemeltetési utasítás | search?s=download&q=3842998113 |
Letöltési hivatkozás |
---|
3D CAD |