BS 2 szalagszakasz

  • A szalagszakasz egy saját hajtással rendelkező funkcionális szállítószalag a munkadarabtartók hosszirányú szállítására vagy a munkadarabtartó keresztirányú szállítására a párhuzamos szállítószalagok között, két HQ 2 keresztirányú emelőegységgel összekapcsolva.
  • Használatra kész szállítószalag saját hajtással
  • Torlasztóüzem lehetséges
  • Szállítómédium: Fogasszíj (alkalmas EPA-ban használatra)
  • Irányváltó üzemmód lehetséges
  • A meghajtóoldal a KE 2/O bemenetére csatlakoztatható (nem ívhajtásként)
  • Ha a BS 2 egy kanyar kijáratánál van felszerelve, ívhajtásként is szolgálhat. A szükséges összekötő készletet és a meghajtókészletet a kanyar szállítási terjedelme tartalmazza
  • Alkalmas a KE 2 és a LS 2 lineáris szakasz közé történő felszereléshez
  • A BS 2 alkalmas és ajánlott WT 2 és WT 2/LS munkadarabtartókhoz hosszirányú szállításnál
  • A BS 2/LS különösen alkalmas és ajánlott a WT 2/LS munkadarabtartókhoz keresztirányú szállításkor, például HQ 2-ben
  • Kombinálható ezekkel: WT 2, WT 2/E, WT 2/LS és WT 2/F, PA talppal
  • Motor felszerelése jobbra, balra vagy középre
  • Motorcsatlakoztatás: választható módon kábellel/csatlakozódugóval vagy kapocsdobozzal
  • Speciáliskivitelek kérésre
  • A WT-k pozicionálása a hajtásfejek/terelőfejek területén nem megengedett.

Terméktulajdonságok

Szállítási állapot

Felszerelve

ESD

igen

Hossz min [l min] [mm]

240

Hossz max [l max] [mm]

6000

Nyomtáv szállítási irányban min [b min] [mm]

160

Szakaszterhelés torlasztóüzemben [kg]

60

Száraz helyiség [%rF]

<1

Szállítómédium

Fogasszíj

Nyomtáv szállítási irányban max [b max] [mm]

1200

Motorcsatlakoztatás [AT]

S = Kabel/Stecker,K = Klemmenkasten

Névleges sebesség [vN]

0 m/min ohne Motor und ohne Getriebe,6 m/min,9 m/min,12 m/min,15 m/min,18 m/min

Anyaghivatkozás

Szakaszprofil: Alumínium, natúr eloxált,Vezetőprofil: Poliamid,Csúszóprofil: Poliamid

Előnyben részesített értékek [mm]

160,240,320,400,480,640,800,1040,1200

Értesítés

l a fogasszíj osztása szerint van lekerekítve,MA = M és b = 160 mm esetén csak 30 kg maximális szakaszterhelés megengedett,Egyedi szélességváltozatok rendelhető

Tisztaszoba osztályozás

ISO 7-es osztály

Motor felszerelése [MA]

R = rechts,L = links,M = Mitte

Javasolt tartozékok

Összekötő csomag,Szakasztámaszték SZ 2/...

Súly [kg]

0

Dokumentumtípus Letöltési hivatkozás
Adatlap search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842999716
Üzemeltetési utasítás search?s=download&q=3842999716

Letöltési hivatkozás
3D CAD

Ehhez a termékhez találtunk megfelelő pótalkatrészeket a katalógusunkban.

Katalógus megnyitása