Váratlan hiba történt. Kérjük, próbálja újra később.

BS 2/G-250 szalagszakasz

  • Különösen robusztus működőképes komplett szállítószalag hajtással
  • A munkadarabtartó hosszirányú szállítása max. 2000 mm szállítószalagon
  • Keresztirányú szállítás párhuzamos szállítószalagok között
  • Hosszirányú szállításban is alkalmazható
  • Javasolt HQ 2/G-H keresztirányú emelőegységgel összekapcsolva
  • Szállítómédium: Duplex lánc (alkalmas EPA-ban használatra)
  • Motor felszerelése jobbra, balra vagy középre (középre 240 mm-es nyomtávtól)
  • Motorcsatlakoztatás: választható módon kábellel/csatlakozódugóval vagy kapocsdobozzal
  • Integrált láncfeszítő; kézzel állítható
  • Speciáliskivitelek kérésre
  • LU 2 automatikus kenőegység használata feltétlenül javasolt
  • Torlasztóüzem nem engedélyezett
  • Irányváltó üzemmód lehetséges
  • Csak PE-futófelületes munkadarabtartók megengedettek

Terméktulajdonságok

ESD

igen

Hossz min [L min] [mm]

385

Hossz max [L max] [mm]

2000

Nyomtáv szállítási irányban max [b max] [mm]

1200

Nyomtáv szállítási irányban min [b min] [mm]

160

Szakaszterhelés torlasztóüzemben [kg]

250

Száraz helyiség [%rF]

<1

Alkalmazási hőmérséklet [T] max

+40 °C

Névleges sebesség [vN]

0 m/min ohne Motor und ohne Getriebe,6 m/min,9 m/min,12 m/min,15 m/min,18 m/min

Tisztaszoba osztályozás

ISO 7-es osztály

Motorcsatlakoztatás [AT]

S = Kabel/Stecker,K = Klemmenkasten

Motor felszerelése [MA]

R = rechts,L = links,M = Mitte nur bei b ≥ 240 mm

Értesítés

Egyedi szélességváltozatok rendelhető,Lánc alkalmas EPA-ban használatra

Előnyben részesített értékek [mm]

160,240,320,400,480,640,800,1040,1200

Szállítási megjegyzés

Felszerelve

Anyaghivatkozás

Szakaszprofil: Alumínium, natúr eloxált,Vezetőprofil: Rozsdamentes acél,Csúszóprofil: PE

Javasolt tartozékok

Összekötő csomagok,Szakasztámaszték SZ 2/...,LU 2 automatikus kenőegység

Súly [kg]

0

Dokumentumtípus Letöltési hivatkozás
Adatlap search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842999022
Üzemeltetési utasítás search?s=download&q=3842999022

Letöltési hivatkozás
3D CAD

Ehhez a termékhez találtunk megfelelő pótalkatrészeket a katalógusunkban.

Katalógus megnyitása