Válassza ki a helyszínét
Iparágak
ÁttekintésSzerviz
ÁttekintésTermékcsoportok
ÁttekintésMérnöki tervezés
ÁttekintéseKonfigurátorok és segédeszközök
ÁttekintésIpar 4.0 megoldások
ÁttekintésRaktárautomatizálás és intralogisztika
ÁttekintésPótalkatrészek
ÁttekintésMagyar nyelvű képzések
ÁttekintésCertified Excellence
ÁttekintésVálassza ki a helyszínét
A munkadarabtartó hosszirányú szállítása szállítószalagokkal 5000 mm-ig. A középső motor felszerelés lehetővé teszi a komponensek közeli felszerelését a szakaszvégre.
Terméktulajdonságok | |
---|---|
ESD |
igen |
Hossz max [l max] [mm] |
350 |
Hossz min [l min] [mm] |
5000 |
Nyomtáv szállítási irányban max [b max] [mm] |
720 |
Nyomtáv szállítási irányban min [b min] [mm] |
80 |
Szakaszterhelés torlasztóüzemben [kg] |
30 |
Száraz helyiség [%rF] |
<1 |
Irányváltó üzemmód [RV] |
consentito |
Motorcsatlakoztatás [AT] |
S = Kabel/Stecker,K = Klemmenkasten |
Névleges sebesség [vN] |
0 m/min ohne Motor und ohne Getriebe,6 m/min,9 m/min,12 m/min,15 m/min,18 m/min |
Motor felszerelése [MA] |
R = rechts,L = links,M = Mitte |
Előnyben részesített értékek [mm] |
80,120,160 |
Szállítási megjegyzés |
Felszerelve:. A motor lazán mellékelve. |
Tisztaszoba osztályozás |
ISO 7-es osztály |
Javasolt tartozékok |
Összekötő csomag,Szakasztámaszték SZ 1 |
Súly [kg] |
0 |
Dokumentumtípus | Letöltési hivatkozás |
---|---|
Adatlap | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842999900 |
Üzemeltetési utasítás | search?s=download&q=3842999900 |
Letöltési hivatkozás |
---|
3D CAD |