Wählen Sie Ihren Standort aus
Produkte
ÜbersichtBranchen
ÜbersichtService
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtKarriere
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtProduktgruppen
ÜbersichtEngineering
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtEinstiegsmöglichkeiten
ÜbersichtEDI (Electronic Data Interchange)
ÜbersichtWählen Sie Ihren Standort aus
Potentialfreies Schalten von Strömen von 1 mA bis 2,0 A. Kleine Hysterese, abhängig vom eingestellten Schaltpunkt. Hohe Wiederholgenauigkeit < 1 % vom Einstelldruck
Produkteigenschaften | |
---|---|
Anschlussbild |
Flanschanschluss (ISO 16873) |
Produktfamilie |
HED 8 |
Betriebsdruck, max. [bar] |
100 |
Anschlussart |
Flanschverbindung |
Ausgangssignal |
Mikroschalter mit Öffner-/Schließerfunktion |
Versorgungsspannung |
12...250 V AC/DC |
Elektrischer Stecker |
Gerätestecker 4-polig (3 + PE) |
Elektroanschlussbeschreibung |
Gerätestecker 4-polig (3 + PE) nach EN 175301-803 |
Konformitätsbeschreibung |
CE - nach Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU |
Druckflüssigkeit |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD |
Dichtungen |
NBR |
Gewicht [kg] |
0.55 |
Dokumentenart | Link zum Herunterladen |
---|---|
Datenblatt | 4478579b-bfa1-4504-a13c-a20d148125bb |
Betriebsanleitung | 3a9ae2a0-2335-4fac-8a76-01064d1a454e |
Link zum Herunterladen |
---|
3D CAD |
R901017012
Gegenstecker, Stecker 3-polig (2 + PE) EN 175301-803
Preis auf Anfrage