Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleService
Vue généraleRessources
Vue généraleCarrières
Vue généraleEntreprise
Vue généraleGroupes de produits
Vue généraleOutils et eConfigurateurs
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Raccord pour les guidages à billes et guidages à rouleaux sur rails
Convient pour tube Ø 2,5 mm
Vis M6
Attributs du produit | |
---|---|
Accessoires pour |
Chariot de guidage |
Calibre [mm] |
Ø 2,5 - M6 |
Poids [kg] |
0.01 |
Compatible |
Guide à rouleaux (génération 1 et RSHP)Guide à billes |
Avis de produit |
Raccord de lubrification latéral et sur face avant (sans éléments de liaison). |
Dimension G de la vis |
M6 |
Dimension L |
15.5 |
Dimension L1 |
8 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Manuel | cf0e34b5-575a-40e7-9d28-615d0f9a2ef0 |