Válassza ki a helyszínét
Iparágak
ÁttekintésSzerviz
ÁttekintésTermékcsoportok
ÁttekintésMérnöki tervezés
ÁttekintéseKonfigurátorok és segédeszközök
ÁttekintésIpar 4.0 megoldások
ÁttekintésRaktárautomatizálás és intralogisztika
ÁttekintésPótalkatrészek
ÁttekintésMagyar nyelvű képzések
ÁttekintésCertified Excellence
ÁttekintésVálassza ki a helyszínét
A golyós sín rendkívül precíz és a következő terméktulajdonságok jellemzik:
Beépítési méret 30
Kialakítás SNS: Szélesség = keskeny, hossz = normál, magasság = magas
Vezetősín szénacélból CS
Rögzítés MA: Csavarozás felülről
Burkolat AK: Műanyag zárókupakok
Pontossági osztály normál
A részdarabok száma: egyrészes
Sínek standard kivitelben
Terméktulajdonságok | |
---|---|
Névleges méret [mm] |
30 |
Kialakítás |
SNS - Standard - Vezetősín |
Anyag (profilsín vezetők) |
szénacél |
Sorozat |
null |
Pontossági osztály |
N - Normál |
Szerelés vezetősín |
Felülről csavarozható |
Burkolat vezetősín |
Műanyag zárókupakok |
Maximális hossz Lmax [mm] |
5836 |
Minimális hossz Lmin [mm] |
104 |
Furatok mennyisége nB (profilsín vezetők) |
48 |
Kivitel |
Golyós sín vezető |
Tömeg m (kg/m) [kg/m] |
5 |
Megengedett környezeti hőmérséklet |
- 10 °C ... + 80 °C |
Lábjegyzet megengedett környezeti hőmérséklet (min ... max) |
Rövid távon 100 °C-ig engedélyezett. Mínusz hőmérsékleteknél kérjük, kérdezzen. |
Súly [kg] |
0 |
Ajánlott sínhossz (formula) |
L = nB • T ‒ 4 mm |
Megjegyzés a termékkel kapcsolatban |
Kérjük, konfigurálja a terméket, hogy hozzá tudja adni a kosárhoz. |
Elosztás T golyós vezetősín [mm] |
80 |
Méret A2 (profilsín rendszerek) [mm] |
28 |
Méret D [mm] |
15 |
Méret H2 fedőszalag nélkül (profilsín vezetők) [mm] |
28.35 |
Méret N6 (profilsín vezetők) [mm] |
17 |
Méret N6 tűrés (profilsín vezetők) [mm] |
±0.5 |
Méret S5 (profilsín vezető) [mm] |
9 |
Méret T (profilsín vezetők) [mm] |
80 |
Méret T1 max (profilsín vezetők) [mm] |
68 |
Méret T1 min (profilsín vezetők) [mm] |
12 |
Méret T1 s (profilsín vezetők [mm] |
38 |
Méret T1 s (profilsín vezetők) lábjegyzete |
Előnyben részesített T1S méret ± 0,75 tűrésekkel javasolt. |
Dokumentumtípus | Letöltési hivatkozás |
---|---|
Adatlap | R999000485?edition_enum=R999000485 |
Üzemeltetési utasítás | cf0e34b5-575a-40e7-9d28-615d0f9a2ef0 |