Válassza ki a helyszínét
Iparágak
ÁttekintésSzerviz
ÁttekintésKépzések
ÁttekintésVállalat
ÁttekintésTermékcsoportok
ÁttekintésMérnöki tervezés
ÁttekintéseKonfigurátorok és segédeszközök
ÁttekintésIpar 4.0 megoldások
ÁttekintésRaktárautomatizálás és intralogisztika
ÁttekintésPótalkatrészek
ÁttekintésMagyar nyelvű képzések
ÁttekintésVálassza ki a helyszínét
A golyós kocsi rendkívül precíz és a következő terméktulajdonságok jellemzik:
Beépítési méret 25
Kialakítás SKS: Szélesség = keskeny, hossz = rövid, magasság = standard
Vezetőkocsi váz szénacélból CS
Előfeszítési osztály C1: Alacsony előfeszítés
Pontossági osztály N: Normál
Golyós lánc nélkül
Első kenéssel és konzerválva
Gördülőcsapágy zsír Dynalub 510
Rögzítőelem balra nélkül (ütközőél, elöl)
Rögzítőelem jobbra nélkül (ütközőél, elöl):
Egyenes kenési csatlakozás lazán mellékelve.
Vezetőkocsiház standard kivitelben
A vezetőkocsi teljes hossza = 67,0 mm
Csereszerkezet: A vezetőkocsik és a vezetősínek bármilyen pontossággal kombinálhatók.
Terméktulajdonságok | |
---|---|
Névleges méret [mm] |
25 |
Kialakítás |
SKS - Keskeny Rövid Standard magasság |
Típus |
Golyós kocsi magas precizitás |
Golyós lánc |
Golyós lánc nélkül (standard) |
Anyag (profilsín vezetők) |
szénacél |
Előfeszítési osztály |
C1 - alacsony előfeszítés |
Pontossági osztály |
N - Normál |
Tömítés |
SS - Standard tömítés |
Önbeállítás a helytelen beállítások kompenzálásához |
Önbeállítás nélkül |
Széles vezetőkocsi [mm] |
48 |
Hossz vezetőkocsi [mm] |
67 |
Vezetőkocsi magasság [mm] |
29.9 |
Magasság vezetőkocsi vezetősínnel [mm] |
36 |
Kenés |
Első kenéssel és konzerválva |
Dinamikus terhelési szám C [N] |
19800 |
Lábjegyzet dinamikus terhelési szám C |
A dinamikus terhelhetőségek és nyomatékok meghatározása a DIN ISO 14728-1 szabvány szerint 100 000 m lökethosszon alapul. Gyakran azonban csak 50 000 m-t vesznek alapul. Az összehasonlítás kedvéért: A C,Mt és ML értékek szorzása a táblázat szerint 1,* |
Statikus terhelési nyomaték ML0 [Nm] |
140 |
Statikus torziós nyomaték teherbírás Mt0 [Nm] |
300 |
Max. gyorsítás amax [m/s²] |
500 |
Megjegyzés max. gyorsítás amax |
Ha Fcomb◡> 2,8 • Fpr : amax = 50 m/s2 |
Maximális megengedett lineáris sebesség vmax [m/s] |
5 |
Dinamikus torziós nyomaték teherbírás Mt [Nm] |
280 |
Dinamikus torziós nyomaték teherbírás Mt lábjegyzet |
A dinamikus terhelhetőségek és nyomatékok meghatározása a DIN ISO 14728-1 szabvány szerint 100 000 m lökethosszon alapul. Gyakran azonban csak 50 000 m-t vesznek alapul. Az összehasonlítás kedvéért: A C,Mt és ML értékek szorzása a táblázat szerint 1,* |
Dinamikus hosszanti nyomaték ML [Nm] |
130 |
Dinamikus hosszanti nyomaték ML lábjegyzet |
A dinamikus terhelhetőségek és nyomatékok meghatározása a DIN ISO 14728-1 szabvány szerint 100 000 m lökethosszon alapul. Gyakran azonban csak 50 000 m-t vesznek alapul. Az összehasonlítás kedvéért: A C,Mt és ML értékek szorzása a táblázat szerint 1,* |
Statikus terhelési szám C0 [N] |
21200 |
Kivitel |
Golyós sín vezető |
Megengedett környezeti hőmérséklet |
- 10 °C ... + 80 °C |
Lábjegyzet megengedett környezeti hőmérséklet (min ... max) |
Rövid távon 100 °C-ig engedélyezett. Mínusz hőmérsékleteknél kérjük, kérdezzen. |
Súrlódási szám μ |
0,002 ... 0,003 |
Lábjegyzet súrlódási erő μ |
A tömítés súrlódása nélkül |
Súly [kg] |
0.4 |
Elosztás T golyós vezetősín [mm] |
60 |
Méret A (profilsín vezetők) [mm] |
48 |
Méret A1 (profilsín vezetők) [mm] |
24 |
Méret A2 (profilsín rendszerek) [mm] |
23 |
Méret A3 (profilsín rendszerek) [mm] |
12.5 |
Méret B (profilsín vezetők) [mm] |
67 |
Méret B tűréssel (profilsín vezetők) [mm] |
+0.5 |
Méret B1 [mm] |
38.6 |
Méret E1 (profilsín vezetők) [mm] |
35 |
Méret E8 (profilsín vezetők) [mm] |
38.3 |
Méret E9 (profilsín vezetők) [mm] |
11.5 |
Méret H (profilsín vezető) [mm] |
36 |
Méret H1 (profilsín vezetők) [mm] |
29.9 |
Méret H2 fedőszalaggal (profilsín vezetők) [mm] |
24.45 |
Méret H2 fedőszalag nélkül (profilsín vezetők) [mm] |
24.25 |
Méret K1 (profilsín vezetők) [mm] |
25.35 |
Méret K2 (profilsín vezetők) [mm] |
26.5 |
Méret K3 (profilsín vezetők) [mm] |
5.5 |
Méret K4 (profilsín vezetők) [mm] |
5.5 |
Méret N3 (profilsín vezetők) [mm] |
9 |
Méret N6 (profilsín vezetők) [mm] |
15.2 |
Méret N6 tűrés (profilsín vezetők) [mm] |
±0.5 |
Méret S2 (profilsín vezetők) |
M6 |
Méret S5 (profilsín vezető) [mm] |
7 |
Méret S9 |
M3x5 mm |
Méret S9 menetátmérő (profilsín vezetők) |
M3 |
Méret S9 emelkedés [mm] |
5 |
Méret T1 min (profilsín vezetők) [mm] |
13 |
Méret V1 [mm] |
7.5 |
Dokumentumtípus | Letöltési hivatkozás |
---|---|
Adatlap | ec1fd87f-8f69-4a5e-9596-e3f0089bc0f9 |
Üzemeltetési utasítás | cf0e34b5-575a-40e7-9d28-615d0f9a2ef0 |
R162020100
Harmonika (standard) - Típus 1 - 25
Az ár a konfigurációtól függ.R162020600
Harmonika (standard) - Típus 6 - 25
Az ár a konfigurációtól függ.R162020200
Harmonika (standard) - Típus 2 - 25
Az ár a konfigurációtól függ.R162020300
Harmonika (standard) - Típus 3 - 25
Az ár a konfigurációtól függ.R162020700
Harmonika (standard) - Típus 7 - 25
Az ár a konfigurációtól függ.R162025100
Harmonika (hőálló) - Típus 1 - 25
Az ár a konfigurációtól függ.R162025600
Harmonika (hőálló) - Típus 6 - 25
Az ár a konfigurációtól függ.R162025200
Harmonika (hőálló) - Típus 2 - 25
Az ár a konfigurációtól függ.R162025300
Harmonika (hőálló) - Típus 3 - 25
Az ár a konfigurációtól függ.R162025700
Harmonika (hőálló) - Típus 7 - 25
Az ár a konfigurációtól függ.R162020400
Harmonika (standard) - Típus 4 - 25
Az ár a konfigurációtól függ.R162020500
Harmonika (standard) - Típus 5 - 25
Az ár a konfigurációtól függ.R162020800
Harmonika (standard) - Típus 8 - 25
Az ár a konfigurációtól függ.R162025400
Harmonika (hőálló) - Típus 4 - 25
Az ár a konfigurációtól függ.R162025500
Harmonika (hőálló) - Típus 5 - 25
Az ár a konfigurációtól függ.R162025800
Harmonika (hőálló) - Típus 8 - 25
Az ár a konfigurációtól függ.R341701809
Forgatható csavaros szerelvény - 22 mm - M6
Kérjen árajánlatot