Válassza ki a helyszínét
Iparágak
ÁttekintésSzerviz
ÁttekintésTermékcsoportok
ÁttekintésMérnöki tervezés
ÁttekintéseKonfigurátorok és segédeszközök
ÁttekintésIpar 4.0 megoldások
ÁttekintésRaktárautomatizálás és intralogisztika
ÁttekintésPótalkatrészek
ÁttekintésMagyar nyelvű képzések
ÁttekintésCertified Excellence
ÁttekintésVálassza ki a helyszínét
A golyós kocsi rendkívül precíz és a következő terméktulajdonságok jellemzik:
Beépítési méret 20
Kialakítás SNS: Szélesség = keskeny, hossz = normál, magasság = magas
Vezetőkocsi váz szénacélból CS
Előfeszítési osztály C2: Közepes előfeszítés
Pontossági osztály N: Normál
Golyós lánc nélkül
Első kenéssel és konzerválva
Gördülőcsapágy zsír Dynalub 510
Rögzítőelem balra nélkül (ütközőél, elöl)
Rögzítőelem jobbra nélkül (ütközőél, elöl):
Egyenes kenési csatlakozás lazán mellékelve.
Vezetőkocsiház standard kivitelben
A vezetőkocsi teljes hossza = 75,0 mm
Csereszerkezet: A vezetőkocsik és a vezetősínek bármilyen pontossággal kombinálhatók.
Terméktulajdonságok | |
---|---|
Névleges méret [mm] |
20 |
Kialakítás |
SNS - Keskeny Normál Standard magasság |
Típus |
Golyós kocsi magas precizitás |
Golyós lánc |
Golyós lánc nélkül (standard) |
Anyag (profilsín vezetők) |
szénacél |
Előfeszítési osztály |
C2 - közepes előfeszítés |
Pontossági osztály |
N - Normál |
Tömítés |
SS - Standard tömítés |
Önbeállítás a helytelen beállítások kompenzálásához |
Önbeállítás nélkül |
Széles vezetőkocsi [mm] |
44 |
Hossz vezetőkocsi [mm] |
75 |
Vezetőkocsi magasság [mm] |
25.35 |
Magasság vezetőkocsi vezetősínnel [mm] |
30 |
Kenés |
Első kenéssel és konzerválva |
Dinamikus terhelési szám C [N] |
23400 |
Lábjegyzet dinamikus terhelési szám C |
A dinamikus terhelhetőségek és nyomatékok meghatározása a DIN ISO 14728-1 szabvány szerint 100 000 m lökethosszon alapul. Gyakran azonban csak 50 000 m-t vesznek alapul. Az összehasonlítás kedvéért: A C,Mt és ML értékek szorzása a táblázat szerint 1,* |
Statikus terhelési nyomaték ML0 [Nm] |
260 |
Statikus torziós nyomaték teherbírás Mt0 [Nm] |
380 |
Max. gyorsítás amax [m/s²] |
500 |
Megjegyzés max. gyorsítás amax |
Wen Fcomb◡> 2,8 • Fpr : amax = 50 m/s2 |
Maximális megengedett lineáris sebesség vmax [m/s] |
5 |
Dinamikus torziós nyomaték teherbírás Mt [Nm] |
300 |
Dinamikus torziós nyomaték teherbírás Mt lábjegyzet |
A dinamikus terhelhetőségek és nyomatékok meghatározása a DIN ISO 14728-1 szabvány szerint 100 000 m lökethosszon alapul. Gyakran azonban csak 50 000 m-t vesznek alapul. Az összehasonlítás kedvéért: A C,Mt és ML értékek szorzása a táblázat szerint 1,* |
Dinamikus hosszanti nyomaték ML [Nm] |
200 |
Dinamikus hosszanti nyomaték ML lábjegyzet |
A dinamikus terhelhetőségek és nyomatékok meghatározása a DIN ISO 14728-1 szabvány szerint 100 000 m lökethosszon alapul. Gyakran azonban csak 50 000 m-t vesznek alapul. Az összehasonlítás kedvéért: A C,Mt és ML értékek szorzása a táblázat szerint 1,* |
Statikus terhelési szám C0 [N] |
29800 |
Lábjegyzet megengedett környezeti hőmérséklet (min ... max) |
Rövid távon 100 °C-ig engedélyezett. Mínusz hőmérsékleteknél kérjük, kérdezzen. |
Súrlódási szám μ |
0,002 ... 0,003 |
Lábjegyzet súrlódási erő μ |
A tömítés súrlódása nélkül |
Súly [kg] |
0.35 |
Elosztás T golyós vezetősín [mm] |
60 |
Méret A (profilsín vezetők) [mm] |
44 |
Méret B (profilsín vezetők) [mm] |
75 |
Méret B1 [mm] |
49.6 |
Méret H (profilsín vezető) [mm] |
30 |
Méret T1 min (profilsín vezetők) [mm] |
13 |
Dokumentumtípus | Letöltési hivatkozás |
---|---|
Adatlap | ec1fd87f-8f69-4a5e-9596-e3f0089bc0f9 |
Üzemeltetési utasítás | cf0e34b5-575a-40e7-9d28-615d0f9a2ef0 |
Letöltési hivatkozás |
---|
3D CAD |
R162080100
Harmonika (standard) - Típus 1 - 20
Az ár a konfigurációtól függ.R162080200
Harmonika (standard) - Típus 2 - 20
Az ár a konfigurációtól függ.R162080300
Harmonika (standard) - Típus 3 - 20
Az ár a konfigurációtól függ.R162080400
Harmonika (standard) - Típus 4 - 20
Az ár a konfigurációtól függ.R162080500
Harmonika (standard) - Típus 5 - 20
Az ár a konfigurációtól függ.R162080800
Harmonika (standard) - Típus 8 - 20
Az ár a konfigurációtól függ.