Válassza ki a helyszínét
Iparágak
ÁttekintésSzerviz
ÁttekintésTermékcsoportok
ÁttekintésMérnöki tervezés
ÁttekintéseKonfigurátorok és segédeszközök
ÁttekintésIpar 4.0 megoldások
ÁttekintésRaktárautomatizálás és intralogisztika
ÁttekintésPótalkatrészek
ÁttekintésMagyar nyelvű képzések
ÁttekintésCertified Excellence
ÁttekintésVálassza ki a helyszínét
Karimás golyós persely
Standard (fém)
Középkarimával
Tengelyátmérő d = 16
Két tömítéssel
Kivitel: Normál
Terméktulajdonságok | |
---|---|
Tengelyátmérő d [mm] |
16 |
Kialakítás golyós persely vezetők |
M - Középkarimával |
Sorozat |
Standard (fém) |
Tömítés |
2 integrált tömítőgyűrű |
Kenés |
Nincs kenve |
Maximális dinamikus terhelési szám Cmax [N] |
860 |
Statikus terhelési nyomaték ML0 [Nm] |
13 |
Max. gyorsítás amax [m/s²] |
100 |
Maximális megengedett lineáris sebesség vmax [m/s] |
2.5 |
Hossz golyós persely [mm] |
68 |
Külső átmérő D [mm] |
26 |
Kivitel |
Normál |
Megengedett környezeti hőmérséklet |
- 10 °C ... + 80 °C |
Lábjegyzet megengedett környezeti hőmérséklet (min ... max) |
Az acél vezető ketreccel ellátott, tömítőgyűrűk nélküli golyós perselyeknél magasabb hőmérsékletek megengedettek. Ügyeljen terhelési szám csökkenésére. |
Súly [kg] |
0.15 |
Lábjegyzet maximális dinamikus terhelési szám Cmax |
A dinamikus terhelési számok meghatározása 100 000 m-es löketúton alapul. Ha 50 000 m-t veszünk alapul, akkor a táblázat szerinti C értékeket szorozzuk meg 1,26-tal. |
Lábjegyzet maximális statikus terhelési szám C0max |
null |
Lábjegyzet minimális dinamikus terhelési szám Cmin |
A dinamikus terhelési számok meghatározása 100 000 m-es löketúton alapul. Ha 50 000 m-t veszünk alapul, akkor a táblázat szerinti C értékeket szorozzuk meg 1,26-tal. |
Lábjegyzet minimális statikus terhelési szám C0min |
null |
Lábjegyzet radiális hézag tengely h6 |
Statisztikailag meghatározva a burkolati kör és a tengelytűrés alapján. Ajánlott házfurat tolerancia: H6 vagy H7 |
Lábjegyzet súrlódási erő FR |
A mindkét oldalon integrált tömítőgyűrűkkel ellátott golyós perselyek súrlódási erői radiális terhelés nélkül. A súrlódási erők a sebességtől és a kenéstől függenek. |
Szakítóerő [N] |
9 |
Méret B [mm] |
35 |
Méret D [mm] |
26 |
Méret D1 [mm] |
46 |
Méret D2 [mm] |
36 |
Méret L |
68 |
Méret L tűréssel [mm] |
±0.3 |
Méret L1 |
6 |
Méret L2 [mm] |
31 |
Méret S [mm] |
4.5 |
Méret V [mm] |
4.1 |
Dokumentumtípus | Letöltési hivatkozás |
---|---|
Adatlap | c71b0252-e58d-4986-acf6-ba4e3a13d7b1 |
Üzemeltetési utasítás | c1ec028f-fd7f-46f6-9960-58d0bb673140 |