Válassza ki a helyszínét
Iparágak
ÁttekintésSzerviz
ÁttekintésKépzések
ÁttekintésVállalat
ÁttekintésTermékcsoportok
ÁttekintésMérnöki tervezés
ÁttekintéseKonfigurátorok és segédeszközök
ÁttekintésIpar 4.0 megoldások
ÁttekintésRaktárautomatizálás és intralogisztika
ÁttekintésPótalkatrészek
ÁttekintésMagyar nyelvű képzések
ÁttekintésVálassza ki a helyszínét
Kompakt golyós persely
Tengelyátmérő d = 20
Két tömítéssel
Radiális hézag: Csökkentett
Kivitel: Normál
Nincs kenve
Terméktulajdonságok | |
---|---|
Tengelyátmérő d [mm] |
20 |
Kialakítás golyós persely vezetők |
- Zárva |
Sorozat |
Kompakt |
Lábjegyzet súrlódási erő μ |
A tömítés nélküli golyós perselyek súrlódási együtthatója olajkenéssel. Nagy terhelés esetén a súrlódási együttható a legkisebb; kis terhelés esetén azonban a megadott értéknél nagyobb is lehet. |
Súly [kg] |
0.04 |
Lábjegyzet szakítóerő |
Egy tömítőgyűrű: Érték szorzása 0,5 tényezővel. |
Lábjegyzet maximális dinamikus terhelési szám Cmax |
A dinamikus terhelési számok meghatározása 100 000 m-es löketúton alapul. Ha 50 000 m-t veszünk alapul, akkor a táblázat szerinti C értékeket szorozzuk meg 1,26-tal. |
Lábjegyzet maximális statikus terhelési szám C0max |
null |
Lábjegyzet minimális dinamikus terhelési szám Cmin |
A dinamikus terhelési számok meghatározása 100 000 m-es löketúton alapul. Ha 50 000 m-t veszünk alapul, akkor a táblázat szerinti C értékeket szorozzuk meg 1,26-tal. |
Lábjegyzet minimális statikus terhelési szám C0min |
null |
Lábjegyzet súrlódási erő FR |
1.Egy tömítőgyűrű: Érték szorzása 0,5 tényezővel.. 2.A mindkét oldalon integrált tömítőgyűrűkkel ellátott golyós perselyek súrlódási erői radiális terhelés nélkül. A súrlódási erők a sebességtől és a kenéstől függenek. |
Dokumentumtípus | Letöltési hivatkozás |
---|---|
Adatlap | c71b0252-e58d-4986-acf6-ba4e3a13d7b1 |
Üzemeltetési utasítás | c1ec028f-fd7f-46f6-9960-58d0bb673140 |