Válassza ki a helyszínét
Iparágak
ÁttekintésSzerviz
ÁttekintésTermékcsoportok
ÁttekintésMérnöki tervezés
ÁttekintéseKonfigurátorok és segédeszközök
ÁttekintésIpar 4.0 megoldások
ÁttekintésRaktárautomatizálás és intralogisztika
ÁttekintésPótalkatrészek
ÁttekintésMagyar nyelvű képzések
ÁttekintésCertified Excellence
ÁttekintésVálassza ki a helyszínét
Kompakt golyós persely
Tengelyátmérő d = 20
Két tömítéssel
Radiális hézag: Normál
Kivitel: Normál
Nincs kenve
Terméktulajdonságok | |
---|---|
Tengelyátmérő d [mm] |
20 |
Kialakítás golyós persely vezetők |
- Zárva |
Sorozat |
Kompakt |
Tömítés |
2 integrált tömítőgyűrű |
Kenés |
Nincs kenve |
Maximális dinamikus terhelési szám Cmax [N] |
1410 |
Max. gyorsítás amax [m/s²] |
150 |
Maximális megengedett lineáris sebesség vmax [m/s] |
5 |
Radiális hézag |
normál radiális hézag |
Hossz golyós persely [mm] |
30 |
Külső átmérő D [mm] |
28 |
Kivitel |
Normál |
Megengedett környezeti hőmérséklet |
- 10 °C ... + 80 °C |
Súrlódási szám μ |
0,001 ... 0,004 |
Lábjegyzet súrlódási erő μ |
A tömítés nélküli golyós perselyek súrlódási együtthatója olajkenéssel. Nagy terhelés esetén a súrlódási együttható a legkisebb; kis terhelés esetén azonban a megadott értéknél nagyobb is lehet. |
Súly [kg] |
0.04 |
Lábjegyzet szakítóerő |
Egy tömítőgyűrű: Érték szorzása 0,5 tényezővel. |
Lábjegyzet maximális dinamikus terhelési szám Cmax |
A dinamikus terhelési számok meghatározása 100 000 m-es löketúton alapul. Ha 50 000 m-t veszünk alapul, akkor a táblázat szerinti C értékeket szorozzuk meg 1,26-tal. |
Lábjegyzet maximális statikus terhelési szám C0max |
null |
Lábjegyzet minimális dinamikus terhelési szám Cmin |
A dinamikus terhelési számok meghatározása 100 000 m-es löketúton alapul. Ha 50 000 m-t veszünk alapul, akkor a táblázat szerinti C értékeket szorozzuk meg 1,26-tal. |
Lábjegyzet minimális statikus terhelési szám C0min |
null |
Lábjegyzet súrlódási erő FR |
Egy tömítőgyűrű: Érték szorzása 0,5 tényezővel. |
Szakítóerő [N] |
3 |
Méret C [mm] |
30 |
Méret D [mm] |
28 |
Dokumentumtípus | Letöltési hivatkozás |
---|---|
Adatlap | c71b0252-e58d-4986-acf6-ba4e3a13d7b1 |
Üzemeltetési utasítás | c1ec028f-fd7f-46f6-9960-58d0bb673140 |