Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaProgettazione
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Il compito principale delle pompe ad ingranaggi è quello di convertire energia meccanica (coppia e velocità di rotazione) in energia idraulica (portata e pressione). Per ridurre le perdite le pompe ad ingranaggi Rexroth sono progettate per essere estremamente efficienti. Questa efficienza è raggiunta tramite compensazione assiale della pressione sulle tenute ed alta precisione nelle lavorazioni meccaniche.
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Portata volumetrica max. [l/min] |
42.0 |
Grandezza nominale [cm³/rev] |
14 |
Pressione intermittente massima [bar] |
200 |
Numero di giri massimo [rpm] |
3000 |
Albero motore |
Conico 1:8 |
Senso di rotazione |
Rotazione sinistrorsa |
Front cover |
Esecuzione speciale |
Materiale dell’alloggiamento |
Alluminio |
Livello sonoro |
Livello di rumore standard |
Numero parte cliente |
6005029962 |
Prodotto |
Unità motrice a ingranaggi esterni |
Funzione |
Pompa |
Serie |
Serie F (4 ... 28 cm³/U) |
Stato produzione in serie |
Albero Ø 18 |
Versione |
fosfatato, spinato |
Port connection |
Esecuzione speciale |
Materiale guarnizioni |
NBR |
Rear cover |
Standard |
Non-standard version |
Per opzioni non a catalogo consultare il disegno |
Peso [kg] |
2.8 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=10089 |
Manuale d’uso | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_manual&q=07012-B |
Disegno d’offerta | 3d6a1941-cf03-4fba-bd74-c1bb0f8d97e0 |
Link per il download |
---|
3D CAD |
1515702073
Flangia angolata a 90°
Prezzo su richiesta1515702074
Flangia angolata a 90°
Prezzo su richiesta1515702075
Flangia angolata a 90°
Prezzo su richiesta1515702010
Flangia angolata a 90°
Prezzo su richiesta1515702018
Flangia angolata a 90°
Prezzo su richiesta