Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaProgettazione
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Adatto per l’azionamento a velocità variabile. Livello di rumorosità e di pulsazione basso. Elevato rendimento grazie alla compensazione a fessura. Alloggiamento in ghisa, nessun limite di alternanza del carico. Può essere combinato in maniera flessibile con altre pompe Rexroth.
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Tipo di portata |
costante |
Grandezza nominale [cm³] |
8 |
Famiglia di prodotti |
PGH |
Pressione d’esercizio, max. [bar] |
315 |
Max. portata [l/min] |
24.6 |
Estremità albero |
Cilindrico Ø 18 mm con chiavetta |
Albero passante |
con |
Senso di rotazione |
rotazione in senso orario |
Estremità albero |
Cilindrico Ø 18 mm con chiavetta |
Flangia di fissaggio |
Flangia di fissaggio a 2 fori 82-2 ai sensi di ISO 3019-1 |
Fluido idraulico |
HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HETGHETG,HEES,HEPG,HFDU,HFDR |
Guarnizioni |
FKM |
Peso [kg] |
6.28 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | 5b8c40a5-4532-45c7-9fab-7e5e4e6bea12 |
Link per il download |
---|
3D CAD |