Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaProgettazione
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Adatto per azionamenti a velocità variabile Basso livello di rumore e di pulsazione Elevata efficienza grazie alla compensazione a fessura Adatto per due milioni Alternanza del carico a pressione massima
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Tipo di portata |
costante |
Grandezza nominale [cm³] |
2.2 |
Famiglia di prodotti |
PGF |
Pressione d’esercizio, max. [bar] |
210 |
Max. portata [l/min] |
7.92 |
Estremità albero |
Cilindrico Ø 12 mm con chiavetta, ISO 3019-2 |
Albero passante |
senza |
Senso di rotazione |
rotazione in senso antiorario |
Estremità albero |
Cilindrico Ø 12 mm con chiavetta, ISO 3019-2 |
Flangia di fissaggio |
Fissaggio a 2 fori centraggio 45,24 mm |
Fluido idraulico |
HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HETGHETG,HEES,HEPG,HFDU,HFDR |
Guarnizioni |
FKM |
Peso [kg] |
0.93 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | cd9ebc00-c001-451f-9dd5-f4257525cbb7 |
Manuale d’uso | 6aa902b1-4aee-49be-a4d9-12743f650960 |