Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleServices
Vue généraleRessources
Vue généraleÀ propos
Vue généraleGamme de produits
Vue généraleSélectionner votre emplacement
ctrlX I/O ouvre de tous nouveaux horizons en matière de connectivité et de mise en réseau. La gamme I/O est destinée, d'une part, à l'intégration horizontale et verticale et d'autre part, elle constitue une extension fonctionnelle de la plateforme de commande ctrlX CORE. L'utilisateur bénéficie ainsi de nombreuses extensions en matière de communication et de performance, ainsi que de modules I/O axés sur les technologies du futur telles que la 5G, le TSN et l'IA.
La configuration est compacte, modulaire et robuste, permettant de réduire l'encombrement sur le profilé chapeau avec un gain de place dans l'armoire de commande allant jusqu'à 50 %. Le montage et le câblage s'effectuent sans outils. Cette solution d'une grande souplesse et performance se caractérise, entre autres, par son ouverture à l'écosystème EtherCAT, la flexibilité des topologies de machines et la prise en charge de divers standards de communication. La configuration et le diagnostic basés sur le Web, le système Plug & Run et les fonctions de surveillance intégrées donnent une toute nouvelle dimension à l'ingénierie: ctrlX I/O est parfaitement adapté à ctrlX CORE. Le mappage dans la ctrlX Data Layer offre un accès I/O simple par toutes les applications. Le niveau terrain et management se relient aussi facilement sans PLC.