HMS01 inversor de eje doble

Los inversores de eje único HMS01 se alimentan con corriente continua y generan con ella una tensión de salida CA regulada con frecuencia y amplitud variables para operar un motor. Tienen un espacio de alojamiento para un elemento de control de eje único, el cual cuenta con diversas interfaces para su integración en el entorno de automatización, para sistemas de transmisores, tecnología de seguridad y otras señales digitales y analógicas, etc. La alimentación de potencia del inversor se obtiene para aplicaciones de multiejes procedente del circuito intermedio de aparatos de alimentación HMV01 o HMU05. También es factible la alimentación procedente del circuito intermedio de un convertidor HCS tanto para paquetes de ejes pequeños como para la reserva de potencia correspondiente del HCS.