• Maximaler Arbeitsdruck 420 bar (6000 psi)
  • Maximaler Volumenstrom 35 l/min (9,3 gpm)

Produkteigenschaften

Klassifizierung der Produktfamilie

Rückschlagventil, Patronenausführung

Art der Produktfamilie

M-SR

Produktfamilie

M-SR

Anzahl Anschlüsse

2

Betriebsdruck, max. [bar]

420

Max. Volumenstrom [l/min]

35

Ventilkegelschieber

Sitzausführung

Direkt - vorgesteuert

Direktgesteuert

Nennvolumenstrom [l/min]

35

Druckeinstellung [bar]

3

Druckvoreinstellung

Ohne Druckvoreinstellung

Dichtungswerkstoff

FKM

Druckflüssigkeit

HL,HLP,HETG,HEES,HEPG,HFDU

Produktfamilie

Rückschlagventil

Produktart

M-SR

Gewicht [kg]

0.02

Für dieses Produkt haben wir passende Ersatzteile in unserem Ersatzteilkatalog gefunden

Ersatzteilkatalog öffnen