Wählen Sie Ihren Standort aus
Produkte
ÜbersichtBranchen
ÜbersichtService
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtProduktgruppen
ÜbersichtEngineering
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtCertified Excellence-Partnerprogramm
ÜbersichtEDI (Electronic Data Interchange)
ÜbersichtWählen Sie Ihren Standort aus
Geeignet für drehzahlvariable Antriebe Geringe Geräuschbelastung und geringes Pulsationsniveau Hohe Effizienz durch Spaltkompensation Geeignet für zwei Millionen Lastwechsel bei maximalem Druck
Produkteigenschaften | |
---|---|
Verdrängungstyp |
konstant |
Nenngröße [cm³] |
11 |
Produktfamilie |
PGF |
Betriebsdruck, max. [bar] |
210 |
Max. Volumenstrom [l/min] |
39.6 |
Durchtrieb |
mit |
Drehrichtung |
linksdrehend |
Wellenende |
Zweiflächig für Klauenkupplung 8 mm |
Befestigungsflansch |
2-Loch Befestigung Zentrierung 52 mm |
Druckflüssigkeit |
HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HETG,HEES,HEPG,HFDU,HFDR |
Dichtungen |
FKM |
Gewicht [kg] |
2.38 |
Dokumentenart | Link zum Herunterladen |
---|---|
Datenblätter | 4fd200e3-bf0e-41cd-b1b5-1a71a1fa297a |
Betriebs- oder Montageanleitung | 01bdf8ac-658c-4458-8e77-d2bffcbb55d4 |