Selecteer uw locatie
Industrieen
OverzichtService
OverzichtTraining
OverzichtBedrijf
OverzichtProductgroepen
OverzichtEngineering
OverzichteConfigurators en tools
OverzichtSelecteer uw locatie
Productkenmerken | |
---|---|
Product family classification |
Housing cavity CA-08A-3C |
Product family type |
Housings |
Type of connection |
Threaded connection |
Cavity |
CA-08A-3C |
Ports |
G 1/4 |
Hydraulic fluid |
HL,HLP |
Product family |
Bodies |
Product type |
Cavity CA-08A-3C |
Weight [kg] |
0.72 |
Soort document | Downloadlink |
---|---|
Gegevensbladen | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18325-85 |