Valitse sijaintisi
Teollisuudet
YleiskatsausService
YleiskatsausLadattavat sisällöt
YleiskatsausUra
YleiskatsausYritys
YleiskatsausTuoteryhmät
YleiskatsausKonfigurointi- ja suunnittelutyökalut
YleiskatsausValitse sijaintisi
Control cover for 2-way cartridge valves, reliable limiting of the pressure in connection with a 2-way cartridge valve according to the hydraulic symbol.
Tuoteominaisuudet | |
---|---|
Product family |
LFA |
Operating pressure, max. [bar] |
400 |
Type of connection |
Subplate mounting |
Size |
50 |
Type of actuation |
Manual pressure adjustment |
Hydraulic fluid |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
Seals |
NBR |
Weight [kg] |
11.83 |
Asiakirjan tyyppi | Latauslinkki |
---|---|
Data sheet | a8496bc6-d4b5-4be8-adeb-4ece43fb666e |
Käyttöopas | 472f764a-5bf5-4b93-87a6-9360c0070d4d |